MBPS2001GS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
MISUMI | SV | 20(28) | SVR | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SVRN | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SVW | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SVWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SVWK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXR | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRK | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXRN | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXW | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXWD | Variante anzeigen |
MISUMI | SV | 20(28) | SXWK | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit