MBPS2005AS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit