MBPS2504FS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NSKRA(R1A)25RAA..ALVariante anzeigen
NSKRA(R1A)25RAA..BLVariante anzeigen
NSKRA(R1A)25RAA..EMVariante anzeigen
NSKRA(R1A)25RAA..GMVariante anzeigen
NSKRA(R1A)25RAA..ANVariante anzeigen
NSKRA(R1A)25RAA..BNVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1300 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung93.4
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht0.69 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit