MBPS3003AS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 107 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit