MK1701B

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
NBSGW17SGW..TEVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CAVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CAMVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CRVariante anzeigen
THKHRW17HRW..CRMVariante anzeigen
THKSHW17SHW..CAMVariante anzeigen
THKSHW17SHW..CRMVariante anzeigen
THKSHW17SHW..HRCMVariante anzeigen
NSKLW(L1W)17LAA...ELZVariante anzeigen
HIWINWE(QW)17WEH..CAVariante anzeigen
HIWINWE(QW)17WEW..CCVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft350 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung48
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.25 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung