MKRS3000A

Klemmelement
Serie MKRS

  • herstellerunabhängig
    für Rund- und Wellenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Betätigungpneumatisch
Haltekraft1050 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
Haltemoment16 [Nm]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.02 [s]
Schließzeit0.015 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.3 [kg]
Wellen-Ø30 [mm]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon oben
Zylindervolumen pro Zyklus13 [cm³]
max. Länge Klemmung77.5
AEPN
Aggregate
Details
  1. Rundführung
    passend für Rund- und Wellenführungen
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    wird an die Rundführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit