MKS2502R-LP

Klemmelement
Serie MKS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-EVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-FEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-OEVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft640 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung56
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Gewicht0.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit