RBPS1000-A

Klemm- und Bremselement
Serie RBPS

  • prozesssichere Abfrage
    Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional)
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Betätigungpneumatisch
Haltekraft3500 [N]
Betriebsdruck5.5 ... 6.5 [bar]
Haltemoment11 [Nm]
ZustandNC (normally closed) Drucklos geschlossen
PLUS-Anschluss möglichNein
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.27 [s]
Schließzeit0.02 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.66 [kg]
Wellen-Ø10 [mm]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
Zylindervolumen pro Zyklus17 [cm³]
SensorenanbindungAbfragenut optional
Sensorleiste
Zubehör
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
AEPN
Aggregate
Details
  1. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Spannzange
  2. Spannzange zum klemmen und bremsen
    wird an die Rundführung gepresst
  3. Gehäuse
  4. Pneumatikkolben
    der Ringkolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  5. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  6. Deckel
  7. Abfragenut (ab Größe RBPS12)
    Befestigung und Positionierung eines Magnetfeldsensors (optional)