Nachfolgeprodukt
Energieelemente
Serie WER1500 pneumatisch

WER1000FPL04-12-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Energieelement
Serie WER1000

Persönliche Daten
Nachricht
SerieWER1000
Übertragungsartpneumatisch
Passend für BaugrößeHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Passend fürFestteil
Anzahl Fluidkupplungen4
Anschlussge­windeM5
Betriebsdruck-0.6 ... 10 [bar]
Durchfluss je Überträger150 [l/min]
Anschlussausrichtungradial oder axial
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.035 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Vorgängermodell
Energieelement
Energieelemente
M5
Details