WER4000LPL06-06-A

Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen6
AnschlussgewindeG1/8"
Durchfluss je Überträger500 [l/min]
SerieWER4000
Übertragungsartpneumatisch
Passend für BaugrößeWWR1160 / WWR1200
Passend fürLosteil
Betriebsdruck-0.6 ... 10 [bar]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.32 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER4000FPL06-06-A G1/8"