Neura robotics

Produktionsumgebungen werden immer dynamischer und anspruchsvoller. Mit NEURA Robotics lassen sich unterschiedlichste Aufgaben effizient, sicher und zukunftsorientiert automatisieren. Von leistungsstarken Robotern für industrielle Prozesse bis hin zu kognitiven Cobots für die nahtlose Mensch-Roboter-Kollaboration bietet NEURA intelligente Automatisierungslösungen für die Produktion von morgen.
 

Flexibilität und Kompatibilität bei der Wahl des Endeffektors

Eine große Auswahl an Greifern, Vakuumtechnik und Handhabungslösungen ermöglicht es, unterschiedlichste Anforderungen in verschiedensten Anwendungen zuverlässig abzudecken. In Kombination mit den Robotiklösungen von NEURA Robotics entstehen leistungsstarke Automatisierungskonzepte, die ein hohes Maß an Performance, Präzision und Anpassungsfähigkeit bieten. Dank offener, zukunftsorientierter Schnittstellen und flexibler Integrationsmöglichkeiten wird eine hohe Kompatibilität zwischen Robotern und Endeffektoren sichergestellt. So lassen sich Geschwindigkeit und Genauigkeit optimal vereinen. Ergänzt wird dies durch ein breites Portfolio an frei konfigurierbaren Komponenten sowie kompakten, vorkonfigurierten Lösungen für einen schnellen und effizienten Einstieg in die Automatisierung.

IHRE VORTEILE

  • Produktivität wird gesteigert
  • Qualitätssicherung dank hoher Präzision
  • Prozesse können flexibel angepasst und optimiert werden
  • Herstellungskosten werden gesenkt
  • Komplexe Produktionsabläufe automatisiert möglich

Mobile Automatisierung mit ZiMo

Fachkräftemangel, steigende Flexibilitätsanforderungen und der Wunsch nach wirtschaftlicher Automatisierung stellen viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig suchen Kunden eine standardisierte, flexible Grundlage, um Automatisierung eigenständig umzusetzen. Mit dem Platform Kit ZIMO1000 erhalten Sie ein modulares Lösungskonzept: vom erweiterbaren Basismodul bis hin zur vollständigen, schlüsselfertigen Roboterzelle mit Endeffektoren, Sicherheitstechnik, Schnittstellen und Roboter.

ÜBER ZIMO

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Finden Sie schnell und einfach zu einer passenden Auswahl an Komponenten. Aus einer Vielzahl verschiedener Greifer (inkl. Zubehör) könne Sie bequem online das für Sie passende Modell auswählen. Über zusätzliche Filter bzw. spezifische Anwendungsdaten kann die Suche zusätzlich eingegrenzt werden.

PRODUKTFINDER ROBOTIK

Produktfinder Greifer

Mit diesem Online-Tool können Sie anhand von wenigen Anwendungsparametern, die für Ihre Anwendung perfekten Greifer, aus unserem riesigen Portfolio ausfindig machen. Zur besseren Übersicht helfen bspw. eine Sortierung nach Hub, Greifkraft und Antriebsart. Darüber hinaus ist eine Berechnung Ihrer anwenderspezifischen Daten möglich. 

Produktfinder Greifer

Produkte

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht