WMR2063F-00-A

Werkzeugwechsler
Serie WMR2000

  • Permanent-Elektromagnet
    Der Permanent-Elektromagnet in NC-Ausführung gewährleistet einen sicheren Halt, auch im Falle eines Stromausfalls.
  • Integrierte Medienübertragung
    Bis zu vier integrierte Druckluft-/Vakuum-Überträger möglich. Außerdem wird die sichere Signalübertragung durch speziell entwickelte und abgedichtete Feder-Pin-Kontakte sichergestellt.
  • Resistente Materialien
    Der Werkzeugwechsler wurde nach GMP (Good Manufacturing Practice) und ISO 14644 konstruiert und setzt ausschließlich auf FDA-konforme Materialien, sodass ein reduzierter Partikelausstoß gewährleistet ist. Beständige Oberflächen und Materialien garantieren eine Resistenz gegen aggressive Reiniger wie Wasserstoffperoxid (H2O2) und viele weitere.
Ausstattung/Optionen
  • Korrosionsgeschützt
  • IO-Link
  • Digital I/O
  • Reinraumzertifiziert
  • FDA-konforme Materialien
  • H2O2-beständige Materialien
  • IP68
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 63
Antriebsartmagnetisch
Betriebsspannung24 [V]
Nennstrom1.5 [A]
Einschaltdauer10% ED S3 5min
Energieübertragung pneumatisch4 [Anzahl]
Energieübertragung elektrisch10 [Anzahl]
Durchfluss je Überträger360 [l/min]
Energieübertragung elektrischintegriert
Betriebsspannung Energieelement24 [V]
Nennstrom Energieelement5 [A]
DatenübertragungDigital I/O, IO-Link
Haltekraft265 [N]
Fügekraft60 [N]
Lösekraft120 [N]
Wiederholgenauigkeit in Z0.1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0.1 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Massenträgheitsmoment4.3 [kgcm²]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-12
Schutzart nach IEC 60529IP68
Gewicht0.5 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zertifizierungen
    Nach GMP Klasse A entwickelt und konstruiert H2O2-beständige Materialien TÜV-zertifizierte Reinraumklasse
  2. Antrieb
    Permanent-Elektromagnet (NC-Ausführung) Sicherer Halt auch bei Stromausfall
  3. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  5. Integrierte Strom- und Signalübertragung
    Abgedichtete FDA-konforme Federkontakte Losteil-Codierung integriert
  6. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage Abgedichteter Flansch
  7. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage Abgedichteter Flansch