Vorgängermodell WWR40L-B

Werkzeugwechsler
Serie WWR

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 40
Energieübertragung pneumatisch4 [Anzahl]
Durchfluss je Überträger150 [l/min]
Energieübertragung elektrischoptional
Selbsthemmung beim Verriegelnmechanisch
Wiederholgenauigkeit in Z0.01 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,02 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1.3 [mm]
Betriebsdruck4 ... 10 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment0.28 [kgcm²]
Gewicht0.09 [kg]
Empfohlenes Handlingsgewicht20 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Befestigung Energieelement
  2. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  3. Integrierte Feder
    Energiespeicher bei Druckabfall
  4. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  5. Kolbenstellungsabfrage
    über Magnetfeldsensor
  6. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  7. Verriegelungshülse
    hohe Momentenaufnahme
  8. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  9. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage
  10. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage