Maschinen Be-/Entladen in sauberer Umgebung

neu

  • Die kompakte Bauweise und saubere Integration sorgen für effizientes Be- und Entladen von Roh- und Werkstücken im Maschinenbereich.
Technische Daten
Anzahl Ablagen für MATCH4
FernwartungEWON Cosy+ WiFi
Pneumatik mit sicherem AbschaltventilJa
Position Sicherheitsscanner (Basis) bedienerseitighinten links
Position Sicherheitsscanner (Erweiterung) bedienerseitigvorne rechts
RobotercontrollerOmniCore C30
RoboterherstellerABB
Reichweite1520 [mm]
Roboterposition bedienerseitigmittig
Traglast10 [kg]
RobotertypCRB 15000-10/1.52
Schnittstellenmodul IO-LinkGreifer
Schnittstellenmodul Passivverteiler8 Digital In, 8 Digital Out
Schnittstellenmodul Pneumatik2x 5/3 Wegeventil, 2x Vakuum
Sicherheitsscanner2 x SICK
Steuerung SPSBeckhoff
Steuerung VisualisierungZimmer HMI