Prüfung und Qualitätssicherung

- Präzise Handhabung und zuverlässige Schnittstellen ermöglichen eine zuverlässige Qualitätsprüfung direkt an der Linie.
Technische Daten
Anzahl Ablage für Ladungsträger | 1 |
Anzahl Ablagen für MATCH | 4 |
Fernwartung | EWON Cosy+ WiFi |
Gewicht | 330 [kg] |
Maße Ablage für Ladungsträger | 200 x 600 mm |
Pneumatik mit sicherem Abschaltventil | Ja |
Position Sicherheitsscanner (Basis) bedienerseitig | hinten links |
Position Sicherheitsscanner (Erweiterung) bedienerseitig | vorne rechts |
Robotercontroller | OmniCore C30 |
Roboterhersteller | ABB |
Reichweite | 950 [mm] |
Roboterposition bedienerseitig | links |
Traglast | 5 [kg] |
Robotertyp | CRB 15000-5/0.95 |
Schnittstellenmodul Digital I/O | Ja |
Schnittstellenmodul IO-Link | Greifer |
Schnittstellenmodul Passivverteiler | 8 Digital In, 8 Digital Out |
Schnittstellenmodul Pneumatik | 2x 5/3 Wegeventil, 2x Vakuum |
Sicherheitsscanner | 2 x SICK |
Steuerung SPS | Beckhoff |
Steuerung Visualisierung | Zimmer HMI |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen