Komponentenreferenz
Automatisierte End-of-Line-Prüfung mit integrierter Greif- und Drehfunktion
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000

- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link
Aufgabe & Lösung
Für ein modulares End-of-Line-Prüfsystem von stoba wird ein komplexes Einspritzbauteil automatisiert gehandhabt und kamerabasiert geprüft. Der elektrische 2-Backen-Paralleldrehgreifer REP2000 der Zimmer Group greift das Bauteil präzise, rotiert es mit hoher Geschwindigkeit und überwacht gleichzeitig die Greiferposition. So können die relevanten Prüfmerkmale aus verschiedenen Perspektiven zuverlässig erfasst werden. Die kompakte Greif-Dreh-Einheit unterstützt stoba dabei, eine Taktzeit von nur drei Sekunden sowie einen prozesssicheren 24/7-Betrieb zu realisieren.