Automatisierte Probenhandhabung im Labor
Greifer | Komponenten | Life Science | Laborautomation

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000

- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link

- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link
In der automatisierten Probenhandhabung im Labor übernimmt der elektrische 2-Backen-Paralleldrehgreifer REP2000 der Zimmer Group das zuverlässige Öffnen und Wiederverschließen unterschiedlicher Probengefäße. Die Lösung automatisiert manuelle Decap-/Recap-Prozesse und kombiniert Greifen und Drehen in einem kompakten Modul. Über die digitale IO-Link-Schnittstelle lassen sich Greifkraft, Backenhub und Drehwinkel flexibel an verschiedene Gefäßtypen und Prozessbedingungen anpassen. Dadurch können Probengefäße reproduzierbar, präzise und schonend gehandhabt werden - auch bei unterschiedlichen Verschlussgeometrien oder Temperaturzuständen. Da der REP2000 elektrisch arbeitet und keine Druckluft benötigt, eignet er sich besonders für sensible Laborumgebungen mit begrenztem Bauraum. Mechanische Selbsthemmung, Notentriegelung und eine hohe wartungsfreie Lebensdauer sorgen zusätzlich für Prozesssicherheit und einen zuverlässigen Anlagenbetrieb.