Komponentenreferenz
Greifen und Bearbeitung für Drahtbiegeteile
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall
Aufgabe & Lösung
- Automatisierung einer Biegeteile-Produktion
- Sechsachsigen Kawasaki Roboter RS010L nimmt verschiedene Greifer aus Greiferbahnhof auf
- Werkzeugwechselsystem mit WWR63F macht automatischen Wechsel der Greiferwerkezeuge und auch das Handling größeren Werkstücken möglich
- Eingesetzte Greifer GPP5000IL mit Positionserkennung und IO-Link-Technologie zur Übertragung von Messdaten, wie z.B. Zustands- oder Positionierdaten etc.
- Achsausgleich des Typs AR63P stellt sicher, dass sich das Biegeteil während des Cuttens nicht verbiegt
- Automatisierung führt zu Steigerung der Qualität und Präzision in der Produktion und der Reduzierung von monotonen Arbeitsschritten
Verbaute Standardkomponenten

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL
pneumatisch intelligent
Hub pro Backe
3 mm - 25 mm
Greifkraft
330 N - 9130 N
Greifbackenlänge
85 mm - 310 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
30 Millionen
IP-Klasse
IP64
Gewicht
0.45 kg - 11 kg

Achsausgleiche
Serie ARP
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Bauhöhe
21.5 mm - 28 mm
Auslenkung horizontal +/-
2 / 1 mm/°
Auslenkung vertikal +/-
2 / 1 mm/°
Gewicht
0.14 kg - 5.8 kg