Systemreferenz
Handhabungssystem für Baustoffe
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
Herausforderung
Lagenweises Handhaben von diversen Steinen.
Lösung
Lagen werden mit einem Servo Parallelgreifer zentrisch schließend gegriffen. Für eine sichere Handhabung sind die Greifbacken speziell beschichtet.
Highlights und Technische Daten
IP40
Antrieb AC-Servomotor
Außengreifen
Greiferbacken synchronisiert
Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
| Antriebsart | elektrisch |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Klemmung |
| Hub max. | 640 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 210 [kg] |
Verbaute Standardkomponenten

Klemm- und Bremselement
Serie RBPS
Rundstange
Haltekraft
2500 N - 52000 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
3125 N - 65000 N
Haltemoment
5 Nm - 780 Nm
Theoretisches Haltemoment (µ=0,1)
6 N - 975 N
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.65 kg - 37 kg

Klemm- und Bremselement
Serie CBPS
Rundstange
Haltekraft
1360 N - 5420 N
Theoretische Haltekraft (µ=0,1)
1700 N - 6775 N
Haltemoment
2 Nm - 22 Nm
Betriebsdruck
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.59 kg - 2.4 kg