Komponentenreferenz
Hochleistungsautomatisierung mit FANUC
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL

- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
Aufgabe & Lösung
Unser 2-Backen-Parallelgreifer GPP5000IL in Kombination mit dem FANUC Europe M-1000/550F-46A vereint einen pneumatischen Antrieb mit IO-Link-Technologie und ermöglicht so bis zu 50 % kürzere Zykluszeiten und bis zu 90 % weniger Druckluftverbrauch. Der Greifer ist korrosionsgeschützt, nach IP64 abgedichtet und für bis zu 30 Millionen wartungsfreie Zyklen ausgelegt. Das Ergebnis dieser Kombination: Handling mit hoher Nutzlast plus intelligentes EOAT: saubere Integration, mehr Prozesstransparenz und industrielle Robustheit – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Quelle: FANUC Deutschland
Verbaute Standardkomponenten