Anlagenreferenz
Korpusbohranlage für die Küchenindustrie
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Holz und Verbundwerkstoffe
Herausforderung
Bearbeitung von Korpusteilen mit unterschiedlichen Bearbeitungsinhalten und zusätzlichen Beschlagsetzen. Losgröße 1 Fertigung. Verkettung mit AGV-gesteuerter Werkstückversorgung der Anlage.
Lösung
Erreichen der Genauigkeit über eine selbst entwickelte Roboterkompensation. Leistung der Anlage wird durch parallel arbeitende Stationen erreicht. Ein Beschicken und Entladen der Anlage erfolgt in der Nebenzeit. Mehr Informationen finden Sie hier: Korpusbearbeitung/Losgröße 1 - Zimmer Group (zimmer-group.com)
Hochflexible Fertigungslinie für die Bearbeitung von Korpusteilen in Losgröße 1
- Hochflexibler Shuttle-Umlauf als Werkstücktransport- und Spannsystem
- Automatische Be- und Entladung mit direkter Anbindung von kundenseitigen AGV
- Präzisionskompensierte Industrieroboter für die Bearbeitungsprozesse
- Bohrkopf ausgestattet mit vertikalen und horizontalen Bohrspindeln, Clamex-, Fräs- und Nutsägeaggregat
- Setzen von Metall- und Kunststoffbeschlägen aus vorbestückten Trays
- Integrierte Bauteilrückführung zur Rückseitenbearbeitung
- Direkte Integration in das kundenseitige Fertigungsleitsystem
- Minimaler Flächenbedarf
- Hohe Verfügbarkeit und einfache Wartbarkeit durch den Einsatz von Industrierobotern
Technische Daten:
- Bearbeitung von beschichteten Span- und MDF-Platten mit Abmessungen von 240 mm x 120 mm bis zu 2800 mm x 1300 mm
- Produktionsleistung bis zu 3 Teile/min