Vakuumlösung zur Handhabung verschiedenster Werkstücke und Materialien
Vakuumkomponenten | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau
In dieser Anwendung übernimmt ein Roboter von ABB das Handling unterschiedlicher Werkstücke – von Kartons und Paletten bis hin zu Bauteilen aus Metall und Hartplastik. Zum Einsatz kommt eine standardisierte Lösung der Zimmer Group, bestehend aus Magic Grippern der Serien MG, MB, MS, ML, MA und der Sensoreinheit ZSU. Dank dezentraler Ejektoren ist die Lösung flexibel einsetzbar, sogar bei wechselnden Werkstückgrößen. Die Magic Gripper ermöglichen das präzise Aufnehmen und sichere Handhaben verschiedenster Werkstücke. Insbesondere bei wechselnden Materialien, unterschiedlichen Oberflächen, Abmessungen und Formaten ist ein zuverlässiger und flexibler Greifprozess von entscheidender Bedeutung. Die Sensoreinheit ZSU sorgt dabei durch eine intelligente Vakuumüberwachung in Echtzeit für hohe Transparenz und maximale Prozesssicherheit über den gesamten Handhabungsablauf hinweg. Mit der ZSU lassen sich bis zu acht Magic Gripper oder Vakuumsysteme gleichzeitig überwachen. Dadurch können mehrere Saugstellen zentral verwaltet werden, während Undichtigkeiten, Verschleiß oder Störungen frühzeitig erkannt werden – noch bevor sie zu Stillständen oder Qualitätsverlusten führen. Dank ihrer kompakten Bauweise, eines einzigen M8-Steckers für Ein- und Ausgangssignale sowie der wählbaren NPN- oder PNP-Ausführung lässt sich die Sensoreinheit flexibel und unkompliziert in unterschiedlichste Automatisierungskonzepte integrieren.