Komponentenreferenz

Zuverlässige Greifertechnik für jede Anwendung

Greifer | Komponenten | Robotiklösungen | Industrieroboter

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
mehr
Aufgabe & Lösung

Von der Automobilindustrie bis hin zur allgemeinen Fertigung sehen sich Branchen weltweit mit steigenden Anforderungen an Präzision, Geschwindigkeit und Prozesssicherheit konfrontiert. Bei LiCON werden automatisierte Lösungen speziell auf diese vielfältigen Herausforderungen zugeschnitten. Durch die Kombination unserer Greifer mit dem Know-how von LiCON im Bereich der schlüsselfertigen Automatisierung profitieren Kunden von robusten, skalierbaren Lösungen, die auf die Bewältigung branchenspezifischer Herausforderungen ausgerichtet sind. Unsere pneumatischen Greifer mit fortschrittlichem Führungssystem sind auf dauerhafte Leistung ausgelegt und bieten Wartungsintervalle von bis zu 30 Millionen Zyklen. Dank ihrer leckagefreien Konstruktion, dem standardmäßigen Korrosionsschutz und der abgedichteten Führung mit Schutzart bis IP67 eignet sich der GPP5000 ideal für nahezu jede Umgebung und Branche und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Bedingungen. Die vor der Werkzeugmaschine installierten Lösungen von LiCON automatisieren Be- und Entladevorgänge, wodurch manuelle Schritte entfallen und die Effizienz gesteigert wird. Sie unterstützen auch den automatisierten Teiletransfer entlang einer siebten Achse und ermöglichen so flexible Produktionslayouts und unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe. Jedes System wird individuell konfiguriert, um den besonderen Anforderungen des Kunden gerecht zu werden.

Highlights und Technische Daten
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP67
  • Korrosionsgeschützt

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht