TPC-AA79X64M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Advanced
- Bauweise: Axial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 450 - 17810 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 65%
Technische Daten
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 450 [J] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 13500 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 630 [J] |
| Hub max. | 62 [mm] |
| Höhe H bei Hub=0 | 79 [mm] |
| Durchmesser D bei Hub=0 | 64 [mm] |
| Durchmesser D bei Hub=max. | 89 [mm] |
| Anzahl Stufen | 2 |
| Einschraublänge E max. | 12,0 [mm] |
| Gewinde | M12 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 177 [g] |
| Bauweise | Axial |
| Shore-Härte | 40D |
| Aufprallwinkel max. | 15 [°] |