DGK20N

2-Backen-Winkeldrehgreifer
Serie DGK
"TWO in ONE"
- Stufenlose Hubeinstellung
Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen - 2 in 1
Greifen und Schwenken in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums - Individuell einstellbar
So bleiben Sie flexibel: Ob 90° oder 180°-Schwenkwinkel - Sie entscheiden vor Ort, was Sie für Ihre Anwendung benötigen
Ausstattung/Optionen
- 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP20
- Magnetfeldsensor
- Schwenkwinkel 90°
- Schwenkwinkel 180°
Technische Daten
Hub pro Backe | 90 [°] |
Greifkraft beim Schließen | 150 [N] |
Greifmoment beim Schließen | 3 [Nm] |
Schließzeit | 0.25 [s] |
Öffnungszeit | 0.25 [s] |
Drehmoment | 0.5 [Nm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [°] |
Lagerbelastung axial | 960 [N] |
Lagerbelastung radial | 10 [Nm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 9 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus 90° | 4.6 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus 180° | 9.2 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 0.55 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend - Endposition 0/90/180° einstellbar
im Lieferumfang enthaltene Endanschläge für 0/90/180° - Kurvengetriebe
robust, verschleißarm - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Nut für Magnetfeldsensor
Abfrage Drehposition und Greiferbackenposition