EB5003ST

Einstellbacken
Serie EB5000

  • Flexibel und schnell
    Sparen Sie Zeit und Geld durch die einfache Anpassung der Greifbacken auf Ihre verschiedenen Werkstücke
  • Reproduzierbar und robust
    Die Nummerierung der Rasterung ermöglicht Ihnen die Greifbackenposition sicher einzustellen und FEM-berechnete Einstellbacken garantieren Ihnen höchste Prozesssicherheit
  • Sie können ein und dieselbe Einstellbacke innerhalb der Greiferfamilie 5000 auf die verschiedenen Greiferarten gleicher Baugröße montieren und mit den jeweiligen Zubehörteilen kombinieren. Dies erhöht Ihre Flexibilität und reduziert in gleichem Maße Ihre Teilevielfalt und somit Ihre Lagerkosten
BauartEinstellbacken
BaugrößeEB5003
Einstellbereich max.24 [mm]
Gewicht0.09 [kg]
Gewicht pro Einstellbacke0.09 [kg]
MaterialStahl
Passend für BaugrößeGPP5003 / GPD5003
Rastermaß8x3 [mm]
Verpackungseinheit1 [Stück]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS