HM1030NC

Magnetgreifer
Serie HM1000
- Sicherer Halt bei NOT AUS
Durch den federgesicherten Magneten wird Ihr Werkstück selbst bei Druckabfall sicher gehalten - Reibwert erhöhende Kontaktplatte
Hohe Dynamik in Ihrer Anwendung und der Schutz Ihres Werkstückes sind durch den austauschbaren O-Ring gewährleistet - Resthaftkraft unter 1N
Die entmagnetisierte Kontaktfläche sichert das prozesssichere Ablegen Ihres Werkstückes
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
Technische Daten
Haftkraft max. | 27 [N] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 3.5 [cm³] |
Gewicht | 0.06 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Befestigung und Positionierung
mittels Passscheibe und Gewinde - Feder
zur Kolbenrückstellung sicheres Halten auch bei Energieausfall - Permanentmagnet
hohe Haltekräfte keine Spannungsquelle erforderlich - Transportsicherung
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - einfachwirkender Pneumatikzylinder
nur eine Pneumatikleitung erforderlich Rückstellung über Feder - Kontaktplatte
leicht austauschbar eingelassener O-Ring zur Erhöhung des Reibfaktors