HM1078NC

Magnetgreifer
Serie HM1000

  • Sicherer Halt bei NOT AUS
    Durch den federgesicherten Magneten wird Ihr Werkstück selbst bei Druckabfall sicher gehalten
  • Reibwert erhöhende Kontaktplatte
    Hohe Dynamik in Ihrer Anwendung und der Schutz Ihres Werkstückes sind durch den austauschbaren O-Ring gewährleistet
  • Resthaftkraft unter 1N
    Die entmagnetisierte Kontaktfläche sichert das prozesssichere Ablegen Ihres Werkstückes
Ausstattung/Optionen
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP30
Haltekraft max.220 [N]
Schutzart nach IEC 60529IP30
B10d-Wert5000000
Gewicht1.2 [kg]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus75 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Kugelgelenk
Zubehör
Details
Kugelgelenk Stahl
Zubehör
Details
Zentrierscheibe
Zubehör
Details
H1 Befettung
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Explosionsschutz nach Atex
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Befestigung und Positionierung
    mittels Passscheibe und Gewinde
  2. Feder
    zur Kolbenrückstellung sicheres Halten auch bei Energieausfall
  3. Permanentmagnet
    hohe Haltekräfte keine Spannungsquelle erforderlich
  4. Transportsicherung
  5. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  6. einfachwirkender Pneumatikzylinder
    nur eine Pneumatikleitung erforderlich Rückstellung über Feder
  7. Kontaktplatte
    leicht austauschbar eingelassener O-Ring zur Erhöhung des Reibfaktors