LG1008-01SI

Innengreifer
Serie LG1000

  • Individuell einstellbar
    Die Konstruktion des Greifers ermöglicht Ihnen nicht nur zylindrische sondern auch konische und quadratische Greifoberflächen prozesssicher zu greifen
  • Integrierte Luft- oder Vakuumdurchführung
    Nutzen Sie diese Option, zum Beispiel zur Dichtheitsprüfung, Abblasen oder zum Vakuumieren Ihres Bauteiles
  • Oberflächenschutz durch Silikonmembrane
    Neben der Abdeckung eines besonders großen Greifdurchmesserbereichs, bietet Ihnen die Membrane einen optimalen Schutz vor Beschädigungen
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • IP54
  • Wartungsfrei
  • Energiezuführung axial
Technische Daten
Greifdurchmesser min.8 [mm]
Greifdurchmesser max.10.5 [mm]
Rutschkraft max.53 [N]
Einfahrzeit / Ausfahrzeit0.2 [s]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Betriebsdruck max.6 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus0.7 [cm³]
Gewicht0.032 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Energiezuführung
    axial (Version-01) oder radial (Version-02)
  2. Befestigung und Positionierung
    über Passung, Gewinde und Kontermutter
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  4. direktes Greifen mit Gummimembran
    hohe Haltekraft durch hohen Reibwert Rückstellung beim Entlüften
  5. Durchgangsbohrung
    Druckluft oder Vakuumanschluß zur Kühlung oder Dichtigkeitsprüfung der Werkstücke (Version-02)