LG1012-02SI

Innengreifer
Serie LG1000
- Individuell einstellbar
Die Konstruktion des Greifers ermöglicht Ihnen nicht nur zylindrische sondern auch konische und quadratische Greifoberflächen prozesssicher zu greifen - Integrierte Luft- oder Vakuumdurchführung
Nutzen Sie diese Option, zum Beispiel zur Dichtheitsprüfung, Abblasen oder zum Vakuumieren Ihres Bauteiles - Oberflächenschutz durch Silikonmembrane
Neben der Abdeckung eines besonders großen Greifdurchmesserbereichs, bietet Ihnen die Membrane einen optimalen Schutz vor Beschädigungen
Ausstattung/Optionen
- IP54
- Wartungsfrei
- Energiezuführung radial, Durchgangsbohrung
Technische Daten
Hub gesamt im Ø | 3 [mm] |
Greifdurchmesser min. | 12.5 [mm] |
Greifdurchmesser max. | 15.5 [mm] |
Rutschkraft max. | 58 [N] |
Einfahrzeit / Ausfahrzeit | 0.2 [s] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 0.7 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.032 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
axial (Version-01) oder radial (Version-02) - Befestigung und Positionierung
über Passung, Gewinde und Kontermutter - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - direktes Greifen mit Gummimembran
hohe Haltekraft durch hohen Reibwert Rückstellung beim Entlüften - Durchgangsbohrung
Druckluft oder Vakuumanschluß zur Kühlung oder Dichtigkeitsprüfung der Werkstücke (Version-02)