LG4-20V

Innengreifer
Serie LGS
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Individuell bearbeitbare Spannbacken
So schnell und einfach haben Sie noch nie einen Greifer an Ihre Anwendung angepasst - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
- IP40
- Wartungsfrei
- Verlängerte Spannzange
Technische Daten
Greifdurchmesser min. | 4 [mm] |
Greifmoment beim Öffnen | 0.5 [Nm] |
mögliche Länge der Spannzange zur Bearbeitung | 25 [mm] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.1 [s] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +60 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 1 [cm³] |
Gewicht | 0.115 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
axial und radial möglich - Schutzmembrane
zwischen Spannzange und Funktionsmembrane - Direktantrieb mit Membrane
nur eine Pneumatikleitung erforderlich - Hubbegrenzung
vermeidet Schäden durch Überdehnen bei Leerhüben - Spannzange
zur individuellen Bearbeitung - Schutzblech aus Stahl
Schutz der Membrane gegen Durchstich - O-Ring für Rückhub
Rückstellen der Spannzangen nach dem Entlüften