Drehverteiler
Serie DVR

  • Kompakte Medienübertragung
    Mit diesem Medienüberträger sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr
  • Flach bauend
    Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
  • Goldkontakte
    Ermöglichen Ihnen Flexibilität in der Übertragung, denn von Feinstströmen bis hin zu 250 Volt und 6 Ampere können Sie alles prozesssicher übertragen
Baugröße: DVR40
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR40I4TK4015 [kg]4 [Anzahl]
Baugröße: DVR50
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR50I4TK 5015 [kg]4 [Anzahl]
Baugröße: DVR63
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR63I6TK 6350 [kg]6 [Anzahl]
Baugröße: DVR80
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR80I6TK 8050 [kg]6 [Anzahl]
Baugröße: DVR100
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR100I4TK 10090 [kg]4 [Anzahl]
DVR100I8TK 10090 [kg]8 [Anzahl]
Baugröße: DVR125
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR125I4TK 125200 [kg]4 [Anzahl]
DVR125I8TK 125200 [kg]8 [Anzahl]
Baugröße: DVR160
Bestell-Nr.Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1Empfohlenes HandlingsgewichtEnergieübertragung pneumatisch
DVR160I4TK 160200 [kg]4 [Anzahl]
DVR160I8TK 160200 [kg]8 [Anzahl]
  1. Drehmoment-Abstützung
    Abstützen des Rotors bei der Drehbewegung
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung nitrierter Stahl
  3. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Direkte Luftanbindung
    an Baureihe WWR
  5. Federsystem
    ab DVR63 doppelt anliegend
  6. Schleifring
    Hartgold beschichtet Feinströme übertragbar
  7. bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgedreht werden
  8. bis zu 12-polige Energieübertragung
    zur kabellosen Übertragung von Signalen es werden keine Kabel auf Torsion beansprucht