WER3000LPL02-03

Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
| Anzahl Fluidkupplungen | 2 |
| Anschlussgewinde | G1/4" |
| Durchfluss je Überträger | 750 [l/min] |
| Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
| Serie | WER3000 |
| Übertragungsart | pneumatisch |
| Passend für Baugröße | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Passend für | Losteil |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Anschlussausrichtung | radial oder axial |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Gewicht | 0.13 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | G1/4" | Details |