Werkzeugwechsler
Serie HWR

- Wechseln im Sekundentakt
 Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges
- Integrierte Luftübertrager
 Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden.
- Werkzeugloser Wechselvorgang
 Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel

- Losteil
 Zur werkzeugseitigen Montage
- Verriegelungshebel
 mit federunterstützter Einrastfunktion
- Festteil
 Zur roboterseitigen Montage
- Verriegelungsbolzen
 der Verriegelungshülse angepasst
- Verriegelungshub
 nachjustierbar über Verriegelungshülse
- Roboterflansch
 Teilkreis nach EN ISO 9409-1
- Integrierte Luftdurchführung
 Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
- Befestigung Energieelement