Werkzeugwechsler
Unsere Werkzeugwechsler bieten Ihnen die perfekte Lösung, um die Flexibilität und Produktivität Ihrer Fertigungsprozesse zu maximieren. Entwickelt für höchste Präzision und Langlebigkeit, ermöglichen sie einen schnellen und sicheren Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen. Von kompakten Systemen bis hin zu hochkomplexen Modellen für industrielle Anwendungen – bei uns finden Sie den passenden Werkzeugwechsler für Ihre individuellen Anforderungen. Stöbern Sie durch unsere Auswahl und entdecken Sie die Vielfalt unserer innovativen Produkte, die Ihre Produktionsabläufe effizienter gestalten und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
Technologiehighlight: Werkzeugwechsler
Werkzeugwechsler dienen dem sicheren Wechsel von Werkzeugen in automatisierten und manuellen Prozessen. Sie bestehen aus zwei Hauptkomponenten: dem Festteil, das sich fest am Roboter oder Portal befindet, und dem Losteil, welches sich am Werkzeug befindet. Beide Teile arbeiten präzise zusammen, um Wechselprozesse effizient und zuverlässig zu gestalten.

Manueller oder automatischer Wechsel
Sie haben die Wahl!
Manuell
Serien HWR2000 und HWR
- Werkzeugwechsel erfolgt von Hand durch Mitarbeiter, z.B. mit integriertem Verriegelungshebel oder einem Inbusschlüssel
- Wechsel innerhalb von Sekunden möglich
- Ideal für Anwendungen mit weniger häufigen Wechselvorgängen
Magnetisch
Serie WMR2000
- Permanent Elektromagnet für sicheren Halt
- Speziell entwickelte, abgedichtete Feder-Pins für eine sichere Signalübertragung
- Dank Reinraum-Zertifizierung besonders geeignet für saubere und Reinraum-Anwendungen
Automatisch
Serie FWR
- Manueller und automatischer Wechsel möglich
- Manueller Wechsel durch seitliche Bedienelemente, ohne zusätzliches Hilfsmittel wie Inbusschlüssel
- Kann passiv genutzt werden, z.B. über Ablagestationen
- Kein zusätzlicher Aktor erforderlich
Pneumatisch
Serien WPR5000 und WWR1000
- Vollautomatisierter Wechselprozess
- Nutzt doppeltwirkendende, federvorgespannte pneumatischen Kolben für höhere Kräfte und Handlingsgewichte
- Besonders geeignet für schnelle Wechsel und anspruchsvolle Anwendungen
- Maximale Sicherheit dank mechanischer Selbsthemmung
TIPP: Nutzen Sie unseren Produktfilter, um den richtigen Werkzeugwechsler für Ihre Anforderungen zu finden!
WERKZEUGWECHSLER DER ZIMMER GROUP
Unser Know-how - Ihre Vorteile:
- Sicherer Halt bei Druckabfall: Ein redundantes System, erzeugt durch die Kombination von Federspeicher und mechanische Selbsthemmung, garantiert Ihnen maximale Sicherheit
- Extrem flach bauend: Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
- Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern: Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden


Standardisiert
Die Bauhöhe reduziert die Traglast Ihres Roboters. Unsere Roboterkomponenten bauen deshalb extrem flach und können ohne zusätzliche Adapterplatten miteinander kombiniert werden. Die Direktmontage an den Roboter erfolgt über den Anschraubflansch nach EN ISO 9409-1.
Sicher
Produktionssicherheit steht bei uns im Vordergrund.Unsere Werkzeugwechsler bieten Ihnen daher höchste Zuverlässigkeit. Dazu tragen die optional verfügbare Kolbenstellungsabfrage und die optionale Losteil-vorhanden-Abfrage ebenso bei wie die zum Krafterhalt in Not-Aus-Situationen verbauten Federn und die extrem robusten Verriegelungsbolzen mit Linienberührung.

Fokus: Die Bedeutung von Werkzeugwechslern
In der Robotertechnik nehmen Werkzeugwechsler eine entscheidende Rolle ein. Erfahren Sie hier mehr über die Hintergründe und warum Werkzeugwechsler als Schlüsselelement zur Vollautomatisierung nicht zu unterschätzen sind.
Passend für jeden Werkzeugwechsler: Unsere Energieelemente
Werkzeugwechsler sind hochkomplexe Systeme, die mehr als nur eine mechanische Verbindung schaffen. Unsere Energieelemente ermöglichen die zuverlässige Übertragung von Pneumatik, Vakuum, Signal- & Laststrom, Kommunikation, Fluidik und vielem mehr, so realisieren wir jede Anwendung.
Entdecken Sie unsere umfassende Auswahl und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.


Vielseitig
Sie möchten Ihre Anlage individuell aufbauen und frei bei der Medienübertragung sein? Bei uns können Sie aus einer Vielzahl standardisierter Energieelemente wählen. Wir entwickeln auch gerne eine kundenspezifische Lösung für Sie.
FAQ - Fragen und Antworten zum Thema Werkzeugwechsler
Ein Werkzeugwechsler ermöglicht den automatisierten oder manuellen Wechsel von Werkzeugen an Robotern, Portalen oder Anlagen. Er steigert die Flexibilität und Effizienz in automatisierten Fertigungsprozessen erheblich.
Die Zimmer Group bietet verschiedene Serien an:
- Manuelle Werkzeugwechsler (z. B. Serie HWR und Serie HWR2000)
- Pneumatische Werkzeugwechsler (z. B. Serie WPR5000 und Serie WWR1000)
- Automatische Werkzeugwechsler (z. B. Serie FWR)
- Magnetische Werkzeugwechsler (z. B. Serie WMR2000)
Die Zimmer Group bietet eine große Auswahl an standardisierten sogenannten Energieelemente für:
- Pneumatik/Vakuum
- Elektrische Signale und Last
- Hydraulik, Kühlmittel oder andere Fluide
- Kommunikation wie IO-Link, Bus-Systeme
- Sowie viele weitere auf Anfrage oder kundenspezifisch
Ja, Die Zimmer Group bietet auch standardisierte Ablagestationen für automatisierte Wechselprozesse an. Die passende Ablagestation ist beim jeweiligen Werkzeugwechsler als Zubehör gelistet.
Die Montage erfolgt, wie bei allen Komponenten der Robotertechnik direkt über den standardisierten Roboterflansch nach EN ISO 9409-1.