Drehmodule
Serie DES

"Die Indviduelle"
Serienmerkmale
5 Mio. wartungsfreie Umdrehungen (max.)
Fluidische Durchführung
Integrierte Abfrage
IP54
Mechanische Selbsthemmung
Profibus
ohne Antrieb; Anbringung kundenseitig
mit Antrieb
Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Stufenlos positionierbar
Schwenkwinkel einstellbar
Elektrische Durchführung

- Energiezuführung
Motorkabel mit Buchse Geberkabel mit Steckeranschluss - Antrieb
AC-Servomotor - Aufnahmeflansch
zur Anbindung an applikationsspezifische Adapterplatte (kundenseitig zu fertigen) einfache Werkzeuganbindung - Mittenbohrung
zur Kabeldurchführung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Kraftübertragung
Zahnriehmen/Zahnstange/Schneckengetriebe