PRN3-270-B

Drehflügelzylinder
Serie PRN
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Geschmiedete Antriebswelle
Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Ausstattung/Optionen
- 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Induktiver Sensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel 270°
Technische Daten
Schwenkwinkel | 270 [°] |
Toleranz Schwenkwinkel | 0° / +4° [°] |
Startwinkel | 45 [°] |
Drehmoment | 0.38 [Nm] |
Schwenkzeit | 0.28 [s] |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | -5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 6.8 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.07 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen