Schwenkbacken
Serie SBZ

"Die Überlegene"
Serienmerkmale
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Powerstop
IP54
Induktiver Sensor
Schwenkwinkel 90°
Schwenkwinkel 180°
Flansch
Endlagen einstellbar +/- 3°
Gegenlager ohne Antrieb- Positionierbarkeit 2 Positionen

- zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Abtriebsflansch
groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150) - Kraftübertragung
stabiler Zahnradsatz präzise, zuverlässig, langlebig - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung