GZ1030-02

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GZ1000
"Der Primus"
- Einzigartige Qualität trifft Funktionalität
Mit diesem Zangengreifer erhalten Sie einen der besten am Markt - so wird Ihre Anwendung wirtschaftlicher und funktioneller - Variable Befestigung
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Befestigung über Schrauben, Kontermuttern oder mittels Baukastenklemmung wollen - Prozesssichere Abfrage
Anders als bei vielen am Markt etablierten Produkten können Sie hier sogar zwischen "Teil vorhanden" und "Teil nicht vorhanden" unterscheiden
Ausstattung/Optionen
2 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP30
Induktiver Sensor
Sägezahnbacken mit Abfrage
Technische Daten
| Hub pro Backe | 11 [°] |
| Nenngreifkraft | 130 [N] |
| Greifbacke mit integrierter Abfrage | Ja |
| Greifkraft beim Schließen | 130 [N] |
| Schließmoment | 1.6 [Nm] |
| Schließzeit | 0.02 [s] |
| Öffnungszeit | 0.03 [s] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 0.9 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
| B10d-Wert | 2000000 |
| Gewicht | 0.09 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Greiferbacke
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Positionsabfrage
- Über induktiven Näherungsschalter
- Rückstellfeder
- zum Öffnen der Greiferbacken
- Befestigung und Positionierung
- über Gewinde/Durchgangsbohrung
- Antrieb
- einfachwirkender Pneumatikzylinder
- Gehäuse
- hartcoatierte Oberfläche für erhöhte Lebensdauer
- Befestigung und Positionierung
- über Passung, Gewinde und Kontermutter
- Energiezuführung