Vereinzeler
Serie VEG

- Gehärtete Edelstahlführung
Diese Führung ist robust, zuverlässig, langlebig: Genau das, was Sie für Ihre Anwendung brauchen! - Hier entscheiden Sie selbst!
Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl! - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Baugröße: VEG10
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Einfahren | Kraft beim Ausfahren | |
---|---|---|---|---|
VEG10-B | 10 [mm] | 30 [N] | 40 [N] |
Baugröße: VEG14
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Einfahren | Kraft beim Ausfahren | |
---|---|---|---|---|
VEG14-B | 20 [mm] | 65 [N] | 80 [N] |
Baugröße: VEG15
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Einfahren | Kraft beim Ausfahren | |
---|---|---|---|---|
VEG15-B | 40 [mm] | 65 [N] | 80 [N] |
Baugröße: VEG22
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Einfahren | Kraft beim Ausfahren | |
---|---|---|---|---|
VEG22-B | 30 [mm] | 170 [N] | 220 [N] |
Baugröße: VEG23
Bestell-Nr. | Hub pro Stößel | Kraft beim Einfahren | Kraft beim Ausfahren | |
---|---|---|---|---|
VEG23-B | 60 [mm] | 170 [N] | 220 [N] |

- Stößel
aus gehärtetem Edelstahl - Aufnahme
Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke - Vierkantführung
robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
- integrierte Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren - Permanentmagnet
als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut