Selbsteinzug
Serie Impulso

- Impulso vereint einen automatischen Öffnungsmechanismus mit einer Selbsteinzugseinheit in einem Produkt. Durch Antippen wird der Auswurf aktiviert, beim Schließen wird die Einheit gespannt und anschließend sicher in der Endlage gehalten.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Wirkrichtung | Freilauf | |
---|---|---|---|---|
E050-08-099 | 20.0 [kg] | außen Schließend | Nein | |
E050-08-142 | 40.0 [kg] | außen Schließend | Nein |