FGR1040

Achsausgleiche
Serie FGR
- Leichtgängiger Fügeprozess
Die Leichtgängigkeit ermöglicht es Ihnen, selbst feinste Fügeprozesse in kürzester Zeit durchzuführen - Einfachwirkender Pneumatikzylinder
Für eine einfache Ansteuererung und einen reduzierten Verschlauchungsaufwand - Zentrisch und außermittig fixierbar
Für den optimalen Prozessablauf können Sie, je nach Anforderung, die Ausgleichstellung klemmen oder zentrisch verriegeln
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Empfohlenes Handlingsgewicht | 10 [kg] |
Auslenkung horizontal +/- | 2 [mm] |
Verdrehwinkel max. | 12 [°] |
Haltekraft zentriert | 120 [N] |
Haltekraft dezentriert | 50 [N] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Energiezuführung
zentrieren - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Antrieb exzentrisches Klemmen
einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Reibscheibe - Antrieb Zentrieren
drei einfachwirkende Pneumatikzylinder mit Konuskolben im 120° Abstand - Energiezuführung
exzentrisches Klemmen - Kraftübertragung
direkt und verlustarm über Konus / Reibscheibe - Ausgleich
kräftefreies Ausgleichen von Positionsungenauigkeiten bis zu +/- 4 mm Hub Ausgleichshub