Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Geschmiedete Antriebswelle
Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Serienmerkmale
- 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Induktiver Sensor
- Schwenkwinkel 90°
- Schwenkwinkel 180°
- Schwenkwinkel 270°
- Schwenkwinkel 100°
- Schwenkwinkel 280°
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- 1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Baugröße: PRN1
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN1-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN3
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN3-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN10
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN10-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN20
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN20-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN30
Baugröße: PRN50
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN50-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN150
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN150-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN300
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN300-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |
Baugröße: PRN800
Bestell-Nr. | Schwenkwinkel | Toleranz Schwenkwinkel | Startwinkel | |
---|---|---|---|---|
PRN800-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN800-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |