Werkzeugwechsler
Serie HWR

- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Werkzeugloser Wechselvorgang
Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel
Baugröße: HWR63

- Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungshebel
mit federunterstützter Einrastfunktion - Festteil
zur roboterseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshub
nachjustierbar über Verriegelungshülse - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Befestigung Energieelement