2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

"Der Robuste"

  • Bis zu 25% längere Greifbacken möglich im Vergleich zur Benchmark
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
  • Über 30% leistungsstärker als der Benchmark
    Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
  • Werkstücksicherung bei Druckabfall über Klemmelement unter Voraussetzung einer formschlüssigen Greifbackengestaltung (nur bei Variante GHK)
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  1. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  2. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  3. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  4. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  5. präzise, lange T-Nutenführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  6. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder über Zahnrad synchronisiert
  7. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung)
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinenbeladung von Schleif- und Fräsmaschinen
Vorteile
  • Einsatz unter widrigsten Bedingungen möglich
  • Erhöhter IP Schutz
  • Schutz vor ungewolltem Eintritt von Partikeln
  • Reinigungsfreundlich
Details
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details