KWH3010AS1A

Klemmelement
Serie KWH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
IKOLWH(MH)30LWH..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWH..MVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWH..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHS..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHS..MVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHS..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHSGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHT..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHT..MVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHT..SLVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHTGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHSVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHSGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHTVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHTGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHD..BVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHD..MVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHDGVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30LWHYVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHDVariante anzeigen
IKOLWH(MH)30MHDGVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft3000 [N]
Betriebsdruck5 ... 110.0 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck100.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.06 [s]
Schließzeit0.1 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.8 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung128
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden