LBPS3010BS2-A
Klemmelement
Serie LBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - schmale und niedrige Bauform
durch den Einsatz von U-Form Kolben - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Luftanschluss von oben - Einfache Zustandsabfrage
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109.5 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.75 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - schmales Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit