LBPS5503AS2-LP-A

Klemm- und Bremselement
Serie LBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
    Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von oben
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..RVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..AVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..BVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..CVariante anzeigen
SchneebergerMR55MRW..DVariante anzeigen
Thomson52255512..AVariante anzeigen
Thomson52255512..BVariante anzeigen
Thomson52255512..CVariante anzeigen
Thomson52255512..DVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2250 [N]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung132
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht2.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit