nicht möglich

Klemmelement
Serie LKPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
    Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von oben
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM15BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..KVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..CVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-FSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-MNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-MSVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)20RGW..HCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20LRXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20LRXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20LRXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20LRXSVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20LRXSCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20LRXSGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXLVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXSVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXSCVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXSGVariante anzeigen
IKOLRX(MX)20MXSLVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-FSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-MNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-MSVariante anzeigen
HIWINCRG15CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG15CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG20CRGH..HAVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG25CRGH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Abstreifernein
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit