SPP138-B

Palettenwechsler
Serie SPP

  • Höchste Einzugs- und Haltekraft
  • Schlanke Bauweise für maximale Ausnutzung des Maschinenraums
  • Abfrage des Spannzustandes und der Palettenanwesenheit
  • Sicheres Handling durch Reinigungsfunktion und Federspeicher
Ausstattung/Optionen
  • Drehmomentstütze
  • Formschluss
  • Kompatible Bolzen zum Referenzsystem
  • Korrosionsgeschützt
  • Magnetfeldsensor
  • Niedrige Bauhöhe
  • PLUS-Anschluss
  • Pneumatisch
Technische Daten
Betätigungpneumatisch
Einzugskraft10 [kN]
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss22 [kN]
Betriebsdruck4.5 ... 7 [bar]
VerdrehsicherungJa
AusblasfunktionJa
Kolbenstellungsabfrageelektrisch
Wiederholgenauigkeit0.02 [mm]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
WerkstoffEdelstahl gehärtet / Aluminium
Gewicht2.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Palettenwechsler
    Zur roboterseitigen Montage
  2. Palettenkupplung
    Zur paletten-/werkstückseitigen Montage
  3. Federspeicher
    Energiespeicher bei Druckabfall
  4. Drehmomentstütze/Verdrehsicherung
    Hohe Momentaufnahme
  5. Verriegelung
    Formschlüssige Verriegelung durch Klemmsegmente
  6. Spannbolzen
    Kraftübertragung zwischen Palettenkupplung und Palettenwechsler
  7. Antrieb
    Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  8. Kolbenstellungsabfrage
    Über Magnetfeldsensoren, beidseitig